Meny Sök

Gaffelfästen med klämmor

I lager

Stål gaffelhuvud med fästklämmor, är en typ av koppling där de matchande delarna passar mellan gafflarna och hålls på plats av fästklämmor. De bildar en U-formad koppling mellan två stänger, eller axlar, för att möjliggöra drag- eller linjära tryckrörelser.

Retentionsklämman är en klämma som låses på plats runt gaffelns bas, vilket förhindrar oavsiktlig urkoppling och resulterar i en ren, kompakt montering. Den stålsubstans säkerställer långvarighet och dess förmåga att tåla höga krafter, samt motståndskraft mot slitage och korrosion. Vid behov kan fogen demonteras för underhåll genom att ta bort fästklämman. Det möjliggör komponentundersökning, smörjning och utbyte.

Mest vanligt använt som en koppling i änden av luftcylindrar, i ändarna av vantskruvar eller för vajerrep för spänning, och används inom industrier som bygg, fordonsindustri och tillverkning.

  • Retentionsklippet är en enskild komponent och kräver inga verktyg för installation eller borttagning.
  • Stålmaterialet säkerställer lång livslängd och förmåga att klara stora krafter samt resistens mot slitage och korrosion.
  • Kopplingen kan plockas isär för underhåll genom att klämman tas bort för att medge undersökning av delarna, smörjning eller utbyten.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
94 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Handgänga Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
164,4595 kr - 234,9421 kr Fråga angående leveranstidhär
M10x1.25
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
131,92 kr - 188,4236 kr Fråga angående leveranstidhär
M8x1
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
230,9481 kr - 329,8588 kr Fråga angående leveranstidhär
M10x1.25
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
207,3364 kr - 296,1446 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
14.0
8x32
Left Hand
Coarse
8.0
32.0
230,9481 kr - 329,8588 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
305,0724 kr - 435,8177 kr Fråga angående leveranstidhär
M12x1.25
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
1 121,1439 kr - 1 601,6006 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
34.0
20x40
Left Hand
Coarse
20.0
40.0
86,8111 kr - 123,932 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
87,0461 kr - 124,2844 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
340,5486 kr - 486,4477 kr Fråga angående leveranstidhär
M12x1.25
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
1 121,1439 kr - 1 601,6006 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
34.0
20x40
Right Hand
Coarse
20.0
40.0
230,9481 kr - 329,8588 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
98,3233 kr - 140,3779 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0
6x12
Left Hand
Coarse
6.0
12.0
86,8111 kr - 123,932 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
9.0
5x20
Left Hand
Coarse
5.0
20.0
  • av 5
Gaffelfäste med clips M10x1.25 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20759872

Prisintervall
234,9421 kr - 164,4595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M8x1 8x16 16.0 303 Rostfritt stål

20759834

Prisintervall
188,4236 kr - 131,92 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med clips M10x1.25 10x40 40.0 303 Rostfritt stål

20759896

Prisintervall
329,8588 kr - 230,9481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M8 8x32 32.0 303 Rostfritt stål

20760045

Prisintervall
296,1446 kr - 207,3364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M10 10x40 40.0 303 Rostfritt stål

20760083

Prisintervall
329,8588 kr - 230,9481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M12x1.25 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

20759919

Prisintervall
435,8177 kr - 305,0724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med clips M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20760168

Prisintervall
1 601,6006 kr - 1 121,1439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M5 5x20 20.0 303 Rostfritt stål

20759797

Prisintervall
123,932 kr - 86,8111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M5 5x10 10.0 303 Rostfritt stål

20759780

Prisintervall
124,2844 kr - 87,0461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste med clips M12x1.25 12x48 48.0 303 Rostfritt stål

20759933

Prisintervall
486,4477 kr - 340,5486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med clips M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20759964

Prisintervall
1 601,6006 kr - 1 121,1439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M10 10x40 40.0 303 Rostfritt stål

20759889

Prisintervall
329,8588 kr - 230,9481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M6 6x12 12.0 303 Rostfritt stål

20760007

Prisintervall
140,3779 kr - 98,3233 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste med clips M5 5x20 20.0 303 Rostfritt stål

20759995

Prisintervall
123,932 kr - 86,8111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0