Meny Sök

Gaffelfäste med clips M6 6x12 12.0 303 Rostfritt stål

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20760007

Tillverkarens artikelnummer:

20760007

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 140,3779 kr
50 - 99 112,3023 kr
100 - 199 105,2541 kr
200 + 98,3233 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

140,38 kr

1 x 140,3779 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 6x12
Handgänga Left Hand
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 31.0
l3 20.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
l5 14.0
h1 12.0
h2 28.0
h3 23.0
h4 6.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss