Meny Sök

Gaffelfäste med clips M8 8x32 32.0 303 Rostfritt stål

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20760045

Tillverkarens artikelnummer:

20760045

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 296,1446 kr
50 - 99 236,9392 kr
100 - 199 222,1378 kr
200 + 207,3364 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

296,14 kr

1 x 296,1446 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x32
Handgänga Left Hand
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 54.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
l5 19.0
h1 32.0
h2 53.0
h3 47.0
h4 8.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss