Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.
De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | AxA | h | Färg | Material | Slutför | t | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4331 kr - 2,2293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Eroderad
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,6778 kr - 1,0544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
ABS
|
Eroderad
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,4723 kr - 2,2903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Eroderad
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,9626 kr - 1,4974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Eroderad
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,3351 kr - 2,0768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Eroderad
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,6778 kr - 1,0544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
ABS
|
Eroderad
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,9626 kr - 1,4974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Eroderad
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,5809 kr - 0,9036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Eroderad
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,6975 kr - 1,0849 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
ABS
|
Eroderad
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,5705 kr - 0,8875 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Eroderad
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,4919 kr - 2,3208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Eroderad
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta