Meny Sök

Square Tube Insert 12.0 mm 1.0 mm Black ABS

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av ABS-material.
Essentra artikelnummer:

20599867

Tillverkarens artikelnummer:

20599867

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 0,9036 kr
1000 - 4999 0,6454 kr
5000 + 0,5809 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

90,36 kr

100 x 0,9036 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 12.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.0 mm
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Färg Svart
Slutför Eroderad
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss