Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser

I lager

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
311 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Färg Material Slutför t Typ Köp
0,8966 kr - 1,3576 kr 5050 I lager
16.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
2.5 mm
1
3,6116 kr - 15,6744 kr 4126 I lager
45.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
8,6316 kr - 26,7581 kr 2430 I lager
70.0 mm
22.0 mm
Svart
LDPE
Eroderad
4.0 mm
19,7873 kr - 27,7022 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
22.0 mm
Svart
Polyeten
Polerad
4.0 mm
1
1,2801 kr - 5,5556 kr 6000 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
1
3,2211 kr - 13,9799 kr 6150 I lager
40.0 mm
14.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
2,6076 kr - 5,1277 kr 4670 I lager
38.0 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE
Eroderad
3.0 mm
1,5896 kr - 2,2773 kr 159880 I lager
30.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
6,0937 kr - 26,4469 kr 82150 I lager
50.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
9,6914 kr - 12,2848 kr 3452 I lager
80.0 mm
22.0 mm
Svart
LDPE
Eroderad
4.0 mm
1,0779 kr - 4,6781 kr 160550 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
2.5 mm
11,8668 kr - 22,4799 kr Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
22.0 mm
Mellangrå
LDPE
Eroderad
4.0 mm
0,8966 kr - 1,3576 kr 1750 I lager
16.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
1
6,0937 kr - 26,4469 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
14.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
8,5619 kr - 18,6598 kr 80 I lager
76.2 mm
22.0 mm
Vit
LDPE - PIR
Eroderad
4.0 mm
1
10,6954 kr - 22,4799 kr 95 I lager
76.2 mm
22.0 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
4.0 mm
1
1,3679 kr - 5,9369 kr 2695 I lager
25.4 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
8.0 mm
Svart
ABS
Krom
1.0 mm
2
52,292 kr - 76,3881 kr 60 I lager
110.0 mm
24.5 mm
Vit
Polyeten
Eroderad
5.0 mm
1
72,2187 kr - 105,4486 kr 1555 I lager
120.0 mm
25.0 mm
Vit
Polyeten
Eroderad
5.0 mm
1
  • av 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Prisintervall
1,3576 kr - 0,8966 kr

Lagernivåer
5050 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Prisintervall
15,6744 kr - 3,6116 kr

Lagernivåer
4126 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Prisintervall
26,7581 kr - 8,6316 kr

Lagernivåer
2430 I lager
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Prisintervall
27,7022 kr - 19,7873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Prisintervall
5,5556 kr - 1,2801 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Prisintervall
13,9799 kr - 3,2211 kr

Lagernivåer
6150 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Prisintervall
5,1277 kr - 2,6076 kr

Lagernivåer
4670 I lager
Egenskaper
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Prisintervall
2,2773 kr - 1,5896 kr

Lagernivåer
159880 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Prisintervall
26,4469 kr - 6,0937 kr

Lagernivåer
82150 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Prisintervall
12,2848 kr - 9,6914 kr

Lagernivåer
3452 I lager
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Prisintervall
4,6781 kr - 1,0779 kr

Lagernivåer
160550 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080610

Prisintervall
22,4799 kr - 11,8668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498

Prisintervall
1,3576 kr - 0,8966 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Prisintervall
26,4469 kr - 6,0937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Prisintervall
18,6598 kr - 8,5619 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Prisintervall
22,4799 kr - 10,6954 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rund rörinsats

10077535

Prisintervall
5,9369 kr - 1,3679 kr

Lagernivåer
2695 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Flänsad spets 15.0 mm 1.0 mm Svart ABS

10435489


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181195

Prisintervall
76,3881 kr - 52,292 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm White PE

10181225

Prisintervall
105,4486 kr - 72,2187 kr

Lagernivåer
1555 I lager
Egenskaper
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm