Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.
De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | AxA | h | Färg | Material | Slutför | t | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8765 kr - 16,8243 kr | 4918 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mellangrå
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,8546 kr - 3,776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 9,5101 kr - 18,3659 kr | 825 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,4084 kr - 3,776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,3692 kr - 13,5448 kr | 21800 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Mörkgrå
|
LDPE - PIR
|
Polerad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 7,0001 kr - 30,3807 kr | 2500 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grå
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,5896 kr - 2,9197 kr | 8447 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,5896 kr - 3,2597 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 5,1037 kr - 10,3731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,1056 kr - 4,3049 kr | 5700 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8297 kr - 1,9688 kr | 31698 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,3686 kr - 10,9314 kr | 13575 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5187 kr - 1,719 kr | 39850 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 3,3327 kr - 11,4591 kr | 1750 I lager |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 46,8525 kr - 95,4162 kr | 2197 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,2311 kr - 4,3049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 9,5101 kr - 18,6598 kr | 200 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,5818 kr - 10,3731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 15,0322 kr - 18,3659 kr | 356 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,4164 kr - 4,3049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta