Meny Sök

Square Tube Insert 90.0 mm 21.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10246610

Tillverkarens artikelnummer:

460699

2197 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 95,4162 kr
25 - 99 68,1544 kr
100 + 46,8525 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

95,42 kr

1 x 95,4162 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 90.0 mm
h 21.0 mm
h1 6.0 mm
T1 5.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss