Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.
De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | AxA | h | Färg | Material | Slutför | t | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10261279 | 81,3082 kr - 244,286 kr | 2701 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
| 3,763 kr - 11,2896 kr | 80 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,298 kr - 4,4341 kr | 1900 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,9102 kr - 3,8893 kr | 3450 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 9,7954 kr - 18,9169 kr | 625 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 22,564 kr - 36,4592 kr | 12380 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 4,5817 kr - 19,2196 kr | 120 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,5189 kr - 4,4341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5,2568 kr - 10,6842 kr | 216 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8546 kr - 2,0278 kr | 4600 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,5297 kr - 11,2593 kr | 13325 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,0843 kr - 4,7062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,4089 kr - 6,115 kr | 2464 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,9235 kr - 4,0081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,3185 kr - 5,7223 kr | 38300 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 2,3555 kr - 3,3781 kr | 54650 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,4668 kr - 19,3861 kr | 19200 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Polerad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,0843 kr - 4,7062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,4089 kr - 6,115 kr | 3187 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 3,7199 kr - 16,1447 kr | 6376 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm