Meny Sök

Square Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 8.0 mm 5.0 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10261279

Tillverkarens artikelnummer:

466559

3106 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 237,1709 kr
25 - 74 169,4078 kr
75 + 78,94 kr
Standardförpackning: 75

Beställ valfritt antal

Totalpris:

237,17 kr

1 x 237,1709 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 150.0 mm
h 27.0 mm
h1 7.0 mm
T1 8.0 mm
T2 5.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss