Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i kvadratiska rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Passar tätt i fyrkantiga rör, stolpar eller pålar.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
  • Används inom maskintillverkning eller där konstruktionsrör krävs.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILQ

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h Färg AxA h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
Vit
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
Grå
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
Grå
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
Vit
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
Vit
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
Grå
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
Grå
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
Grå
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
Grå
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
Vit
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
Grå
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
Grå
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
Vit
125.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
Grå
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
Vit
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
Vit
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
Grå
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2000 I lager
11.5 mm
Grå
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
Grå
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
Grå
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • av 6
Kvadratisk Rörinsats 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Vit LDPE

20771881


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grå LDPE

20772161


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE

20772314


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Vit LDPE

20772550


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 32.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Vit LDPE

20772598


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Grå LDPE

20772611


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE

20773038


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grå LDPE

20773106


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 55.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Grå LDPE

20773311


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Vit LDPE

20773465


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grå LDPE

20773342


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 120.0 mm 2.5 mm 6.0 mm Grå LDPE

20771973


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 125.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Vit LDPE

20772000


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    125.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 140.0 mm 4.0 mm 7.0 mm Grå LDPE

20772062


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Vit LDPE

20772178


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 18.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Vit LDPE

20772246


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE

20772437


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE

20772536


Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE

20772703


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE

20772956


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm