20771973
20771973
| Antal | Enhetspris |
|---|
| AxA | 120.0 mm |
|---|---|
| AxA | 4.724 in |
| h | 25.0 mm |
| h | 0.984 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 6.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.236 in |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta