20772062
20772062
| Antal | Enhetspris |
|---|
| AxA | 140.0 mm |
|---|---|
| AxA | 5.512 in |
| h | 34.0 mm |
| h | 1.339 in |
| h1 | 3.0 mm |
| h1 | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 4.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.157 in |
| Maximal väggtjocklek | 7.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.276 in |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta