Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fyrkantiga rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILQPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | AxA | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7448 kr - 16,7142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 2,5876 kr - 2,8751 kr | 250 I lager |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 2,9756 kr - 3,3063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,49 kr - 0,7622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,3436 kr - 1,4929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,0405 kr - 2,2673 kr | 4000 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,3387 kr - 0,5269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 0,3756 kr - 0,5843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,8016 kr - 1,247 kr | 14650 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,9566 kr - 1,4881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,1106 kr - 1,234 kr | 3000 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,8047 kr - 2,0052 kr | 4000 I lager |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 4,3716 kr - 4,8573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,3305 kr - 0,5141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 12,7217 kr - 19,7894 kr | 540 I lager |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 12,1161 kr - 18,8473 kr | 790 I lager |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 1,6423 kr - 1,8247 kr | 4500 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 2,2499 kr - 2,4999 kr | 4750 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 3,5371 kr - 3,9301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 8,9536 kr - 9,9485 kr | 1500 I lager |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta