Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion PCR

I lager

Fyrkantiga rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILQPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
2,5876 kr - 2,8751 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
2,9756 kr - 3,3063 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3479 kr - 0,5412 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
14,7274 kr - 16,3638 kr 1070 I lager
3.0 mm
0,3951 kr - 0,6147 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,5306 kr - 0,8254 kr 6200 I lager
5.0 mm
1,478 kr - 1,6423 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,6423 kr - 1,8247 kr 4500 I lager
5.0 mm
2,2499 kr - 2,4999 kr 4750 I lager
5.0 mm
12,7217 kr - 19,7894 kr 540 I lager
7.0 mm
13,3581 kr - 14,8424 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
17,7062 kr - 27,5429 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,49 kr - 0,7622 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
1,3436 kr - 1,4929 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,0405 kr - 2,2673 kr 4000 I lager
5.0 mm
3,5371 kr - 3,9301 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
8,9536 kr - 9,9485 kr 1500 I lager
6.0 mm
14,0263 kr - 15,5848 kr 790 I lager
5.0 mm
0,3572 kr - 0,5556 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
12,1161 kr - 18,8473 kr 790 I lager
7.0 mm
  • av 2
Kvadratisk Rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20753054

Prisintervall
2,8751 kr - 2,5876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 65.0 mm Svart LDPE - PCR

20753061

Prisintervall
3,3063 kr - 2,9756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 13.0 mm Svart LDPE - PCR

20752842

Prisintervall
0,5412 kr - 0,3479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    4.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 140.0 mm Svart LDPE - PCR

20752859

Prisintervall
16,3638 kr - 14,7274 kr

Lagernivåer
1070 I lager
Egenskaper
  • h1
    3.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752897

Prisintervall
0,6147 kr - 0,3951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752927

Prisintervall
0,8254 kr - 0,5306 kr

Lagernivåer
6200 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 45.0 mm Svart LDPE - PCR

20752996

Prisintervall
1,6423 kr - 1,478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753009

Prisintervall
1,8247 kr - 1,6423 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20753047

Prisintervall
2,4999 kr - 2,2499 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752804

Prisintervall
19,7894 kr - 12,7217 kr

Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • h1
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 110.0 mm Svart LDPE - PCR

20752811

Prisintervall
14,8424 kr - 13,3581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 150.0 mm Svart LDPE - PCR

20752873

Prisintervall
27,5429 kr - 17,7062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 22.0 mm Svart LDPE - PCR

20752903

Prisintervall
0,7622 kr - 0,49 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 45.0 mm Svart LDPE - PCR

20752989

Prisintervall
1,4929 kr - 1,3436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 55.0 mm Svart LDPE - PCR

20753030

Prisintervall
2,2673 kr - 2,0405 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 70.0 mm Svart LDPE - PCR

20753078

Prisintervall
3,9301 kr - 3,5371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 90.0 mm Svart LDPE - PCR

20753108

Prisintervall
9,9485 kr - 8,9536 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 120.0 mm Svart LDPE - PCR

20752835

Prisintervall
15,5848 kr - 14,0263 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Kvadratisk Rörinsats 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20752866

Prisintervall
0,5556 kr - 0,3572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752798

Prisintervall
18,8473 kr - 12,1161 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • h1
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Svart
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000