Fyrkantiga rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILQPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | AxA | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8089 kr - 5,3432 kr | 2700 I lager |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 10,7448 kr - 16,7142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 12,7217 kr - 19,7894 kr | 540 I lager |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 13,3581 kr - 14,8424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 12,1161 kr - 18,8473 kr | 790 I lager |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,3756 kr - 0,5843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,8016 kr - 1,247 kr | 14650 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,3387 kr - 0,5269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 17,7062 kr - 27,5429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5306 kr - 0,8254 kr | 6200 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,478 kr - 1,6423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,3716 kr - 4,8573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 2,0405 kr - 2,2673 kr | 4000 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 2,9756 kr - 3,3063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,9536 kr - 9,9485 kr | 1500 I lager |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,9566 kr - 1,4881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,1106 kr - 1,234 kr | 1500 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,8047 kr - 2,0052 kr | 4000 I lager |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 2,2499 kr - 2,4999 kr | 4750 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,6423 kr - 1,8247 kr | 4500 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta