Meny Sök

Metall Gängad insats M10 Kvadratisk 50.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

Fyrkantiga gängade rörinsatser har en M10-insats med invändiga gängor som passar justerbara nivåmontage och nivåfötter. Det minskar behovet av borrning, vilket kan spara tid och ansträngning. Utformade för att addera höjd till justerbara fötter, länkhjul, glidfötter eller andra externa komponenter. Av grått HDPE-material.
Essentra artikelnummer:

10303900

Tillverkarens artikelnummer:

551732

4425 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 11,3281 kr
250 + 7,5718 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

283,20 kr

25 x 11,3281 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Material HDPE
Färg Grå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss