Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Gängstorlek | Färg | Material | AxA | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2801 kr - 6,9516 kr | 5794 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,4668 kr - 7,2389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 4,2801 kr - 6,9516 kr | 4897 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 10,9014 kr - 19,2175 kr | 50 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 10,7577 kr - 19,002 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 5,0844 kr - 8,273 kr | 876 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 6,2909 kr - 9,9103 kr | 1142 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 6,2909 kr - 9,9103 kr | 5057 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 5,0844 kr - 8,273 kr | 1300 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
| 3,7774 kr - 29,0917 kr | 10000 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 5,759 kr - 12,0539 kr | 2677 I lager |
|
M10
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
| 3,8779 kr - 27,3138 kr | 5800 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 9,2496 kr - 11,5764 kr | 530 I lager |
2.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4104 kr - 12,43 kr | 3180 I lager |
|
M12
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
| 2,9562 kr - 6,788 kr | 1521 I lager |
|
M8
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
| 4,7969 kr - 9,7792 kr | 11960 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
| 11,9783 kr - 17,5701 kr | 64 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA
|
|
||
| 8,6895 kr - 25,0512 kr | 500 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HIPS
|
|
||
| 144,6485 kr - 286,8586 kr | 71 I lager |
2.0 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 130,0845 kr - 257,8208 kr | 89 I lager |
1.5 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta