Meny Sök

Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M16 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Essentra artikelnummer:

10274118

Tillverkarens artikelnummer:

493620

71 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 3 286,8586 kr
4 - 15 204,899 kr
16 + 144,6485 kr
Standardförpackning: 16

Beställ valfritt antal

Totalpris:

286,86 kr

1 x 286,8586 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 50.0 mm
H 45.0 mm
H1 10.0 mm
Gauge 2.0 mm
Gängstorlek M16
Maximal statisk lastkapacitet 9500 N
Material PA
Insatsmaterial Nickelpläterad mässing
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss