Meny Sök

Fyrkantiga gängade rörinsatser

I lager

Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
146 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gauge Gängstorlek Färg Material AxA Köp
13,6447 kr - 96,0026 kr 1675 I lager
M8
Svart
HDPE
8,4022 kr - 20,6874 kr 3340 I lager
M10
Krom
Stål
5,8313 kr - 19,0712 kr 4550 I lager
M10
Krom
Stål
9,2784 kr - 21,2724 kr 30 I lager
M10
Svart
HDPE
4,1275 kr - 8,6393 kr 3590 I lager
M10
Grå
HDPE
5,7595 kr - 40,7283 kr 1250 I lager
M8
Svart
HDPE
8,0863 kr - 19,8793 kr 680 I lager
M8
Krom
Stål
4,2083 kr - 7,5108 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
HDPE
1,8685 kr - 4,2755 kr 5000 I lager
M6
Grå
HDPE
4,4812 kr - 31,516 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Svart
HDPE
7,8852 kr - 55,4358 kr 800 I lager
M10
Svart
HDPE
4,2801 kr - 6,9516 kr 5794 I lager
M10
Svart
PA6
20.0 mm
4,4668 kr - 7,2389 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
PA6
10,7577 kr - 19,002 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Svart
PA6
4,2801 kr - 6,9516 kr 4897 I lager
M8
Svart
PA6
10,9014 kr - 19,2175 kr 50 I lager
M8
Svart
PA6
6,2909 kr - 9,9103 kr 5057 I lager
M10
Svart
PA6
6,2909 kr - 9,9103 kr 1142 I lager
M8
Svart
PA6
5,0844 kr - 8,273 kr 1300 I lager
M8
Svart
PA6
5,0844 kr - 8,273 kr 876 I lager
M10
Svart
PA6
  • av 8
Gängad insats M8 Kvadratisk 50.0 mm 2.0 mm HDPE Svart

10286739

Prisintervall
96,0026 kr - 13,6447 kr

Lagernivåer
1675 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Kvadratisk 25.0 mm 1.5 mm Stål

10304785

Prisintervall
20,6874 kr - 8,4022 kr

Lagernivåer
3340 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Krom
  • Commodity Code
    7326909890
Gängad insats M10 Kvadratisk 22.0 mm 1.5 mm Stål

10304778

Prisintervall
19,0712 kr - 5,8313 kr

Lagernivåer
4550 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Krom
  • Commodity Code
    7318190090
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286715

Prisintervall
21,2724 kr - 9,2784 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Metall Gängad insats M10 Kvadratisk 35.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

10304013

Prisintervall
8,6393 kr - 4,1275 kr

Lagernivåer
3590 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286685

Prisintervall
40,7283 kr - 5,7595 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Kvadratisk 25.0 mm 1.2 mm Stål

10304792

Prisintervall
19,8793 kr - 8,0863 kr

Lagernivåer
680 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Färg
    Krom
  • Commodity Code
    7318190090
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286661

Prisintervall
7,5108 kr - 4,2083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Metall Gängad insats M6 Kvadratisk 19.0 mm 1.5 mm HDPE Grå

10304037

Prisintervall
4,2755 kr - 1,8685 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286678

Prisintervall
31,516 kr - 4,4812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 2.0 mm HDPE Svart

10286708

Prisintervall
55,4358 kr - 7,8852 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kvadratisk Rörinsats 20.0 mm 1.5 mm Svart PA6

10328071

Prisintervall
6,9516 kr - 4,2801 kr

Lagernivåer
5794 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328033

Prisintervall
7,2389 kr - 4,4668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328101

Prisintervall
19,002 kr - 10,7577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328026

Prisintervall
6,9516 kr - 4,2801 kr

Lagernivåer
4897 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328064

Prisintervall
19,2175 kr - 10,9014 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328095

Prisintervall
9,9103 kr - 6,2909 kr

Lagernivåer
5057 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328057

Prisintervall
9,9103 kr - 6,2909 kr

Lagernivåer
1142 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328040

Prisintervall
8,273 kr - 5,0844 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328088

Prisintervall
8,273 kr - 5,0844 kr

Lagernivåer
876 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790