Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kraftiga rörlock skyddar rörändarna från damm, skräp och föroreningar. Har en förstärkt designgrund. Kan motstå temperaturer från 66 C upp till -40 C.Används för att skydda rörändar från damm, smuts och andra föroreningar.Används för rörmokeri, uppvärmning, ventilation och industriella tillämpningar.Tål temperaturer på 66 C till -40 C. Material: LDPE, Polyeten Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | h | d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,6142 kr - 26,06 kr | 390 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 12,3377 kr - 18,7004 kr | 210 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 13,1707 kr - 19,9069 kr | 660 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 1,4153 kr - 3,2876 kr | 2750 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 10,7003 kr - 16,197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 14,4544 kr - 33,4798 kr | 765 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 7,4399 kr - 11,2504 kr | 1280 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,1409 kr - 9,5312 kr | 4919 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 8,431 kr - 12,7585 kr | 1055 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 19,1045 kr - 35,8928 kr | 330 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 19,8207 kr - 30,0715 kr | 1067 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,0197 kr - 2,0299 kr | 13600 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10068922 | 7,9601 kr - 18,0972 kr | 1140 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|
| 4,9233 kr - 11,4917 kr | 11200 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 7,4686 kr - 11,3107 kr | 150 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,3659 kr - 9,9233 kr | 1240 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 1,8528 kr - 4,283 kr | 27328 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6683 kr - 3,2273 kr | 160 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,5629 kr - 12,5474 kr | 4100 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 8,0575 kr - 12,3966 kr | 700 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta