Meny Sök

Förstärkta rörlock 31.8 mm 25.4 mm Gul

Detta rörlock är tillverkat av LDPE och har en förstärkt bas som gör det tåligt. Det används för att skydda små rör från korrosion, smuts och fukt under transport och lagring.
Essentra artikelnummer:

10070123

Tillverkarens artikelnummer:

10275

4839 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 799 9,8171 kr
800 + 4,2651 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

785,37 kr

80 x 9,8171 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 31.8 mm
h 25.4 mm
Färg Gul
Material LDPE - PIR
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss