Meny Sök

Försänkta skruvar - PEEK

I produktion

Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
13,5719 kr - 16,9933 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
8.0
10,6066 kr - 13,2297 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
1.7
1.0
2.0
8.0
12,2958 kr - 13,662 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
14,2562 kr - 17,7917 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
2.3
1.4
2.5
20.0
14,5983 kr - 18,2479 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
10.0
19,2743 kr - 24,0644 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
20.0
20,9851 kr - 26,2314 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
25.0
15,8976 kr - 17,664 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
15.0
15,1524 kr - 16,836 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
17,1396 kr - 19,044 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
20.0
14,7798 kr - 16,422 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
10.0
17,1621 kr - 19,069 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
25.0
11,178 kr - 12,42 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
6.0
14,0346 kr - 15,594 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
17,1396 kr - 19,044 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
20,3688 kr - 22,632 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
20,9898 kr - 23,322 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
18,7542 kr - 20,838 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
44,5878 kr - 49,542 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
25.0
35,6454 kr - 39,606 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
15.0
  • av 4
Countersunk Screw Insexhuvud M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20833923

Prisintervall
16,9933 kr - 13,5719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Insexhuvud M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833817

Prisintervall
13,2297 kr - 10,6066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20819613

Prisintervall
13,662 kr - 12,2958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Insexhuvud M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833909

Prisintervall
17,7917 kr - 14,2562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Insexhuvud M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20833930

Prisintervall
18,2479 kr - 14,5983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Insexhuvud M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20834029

Prisintervall
24,0644 kr - 19,2743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Insexhuvud M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20833978

Prisintervall
26,2314 kr - 20,9851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Torx Head M2.5 15.0 5.0 PEEK Beige

20819736

Prisintervall
17,664 kr - 15,8976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK Beige

20819644

Prisintervall
16,836 kr - 15,1524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2 20.0 4.0 PEEK Beige

20819675

Prisintervall
19,044 kr - 17,1396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2.5 10.0 5.0 PEEK Beige

20819712

Prisintervall
16,422 kr - 14,7798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20819828

Prisintervall
19,069 kr - 17,1621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20819767

Prisintervall
12,42 kr - 11,178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20819880

Prisintervall
15,594 kr - 14,0346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20819903

Prisintervall
19,044 kr - 17,1396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20819965

Prisintervall
22,632 kr - 20,3688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820039

Prisintervall
23,322 kr - 20,9898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20819910

Prisintervall
20,838 kr - 18,7542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M8 25.0 16.0 PEEK Beige

20820091

Prisintervall
49,542 kr - 44,5878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Torx Head M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820077

Prisintervall
39,606 kr - 35,6454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00