Meny Sök

Försänkta skruvar - PEEK

I produktion

Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
14,7798 kr - 16,422 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
22,8528 kr - 25,392 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
16,146 kr - 17,94 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
16,2702 kr - 18,078 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
15,8976 kr - 17,664 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
10.0
25,3368 kr - 28,152 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
30.0
16,6428 kr - 18,492 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
12.0
17,1396 kr - 19,044 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
12.0
10,9296 kr - 12,144 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
4.0
16,6854 kr - 18,5394 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
16,8444 kr - 18,7159 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
15.0
12,5442 kr - 13,938 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
18,5058 kr - 20,562 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
15.0
33,0372 kr - 36,708 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
10.0
25,7094 kr - 28,566 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
30.0
17,1396 kr - 19,044 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
18,7542 kr - 20,838 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
20,3688 kr - 22,632 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
20,9898 kr - 23,322 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
16,6428 kr - 18,492 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
20.0
  • av 4
Försänkta skruvar Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20819927

Prisintervall
16,422 kr - 14,7798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Försänkta skruvar Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20819972

Prisintervall
25,392 kr - 22,8528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Försänkta skruvar Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20819996

Prisintervall
17,94 kr - 16,146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Försänkta skruvar Torx Head M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20820008

Prisintervall
18,078 kr - 16,2702 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Försänkta skruvar Torx Head M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20819934

Prisintervall
17,664 kr - 15,8976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Försänkta skruvar Torx Head M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20819989

Prisintervall
28,152 kr - 25,3368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Försänkta skruvar Torx Head M5 12.0 10.0 PEEK Beige

20819941

Prisintervall
18,492 kr - 16,6428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Försänkta skruvar Torx Head M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820015

Prisintervall
19,044 kr - 17,1396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Försänkta skruvar Torx Head M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20819750

Prisintervall
12,144 kr - 10,9296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Försänkta skruvar Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20819798

Prisintervall
18,5394 kr - 16,6854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Försänkta skruvar Torx Head M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20819804

Prisintervall
18,7159 kr - 16,8444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Försänkta skruvar Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20819866

Prisintervall
13,938 kr - 12,5442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Försänkta skruvar Torx Head M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20820022

Prisintervall
20,562 kr - 18,5058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Försänkta skruvar Torx Head M8 10.0 16.0 PEEK Beige

20820060

Prisintervall
36,708 kr - 33,0372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Försänkta skruvar Torx Head M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20820053

Prisintervall
28,566 kr - 25,7094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Försänkta skruvar Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20819903

Prisintervall
19,044 kr - 17,1396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Försänkta skruvar Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20819910

Prisintervall
20,838 kr - 18,7542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Försänkta skruvar Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20819965

Prisintervall
22,632 kr - 20,3688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Försänkta skruvar Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820039

Prisintervall
23,322 kr - 20,9898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Försänkta skruvar Torx Head M2.5 20.0 5.0 PEEK Beige

20819743

Prisintervall
18,492 kr - 16,6428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50