Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.
Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.
Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2254 kr - 15,1606 kr | 720 I lager |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 1,3115 kr - 3,0383 kr | 40400 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 2,2078 kr - 4,6289 kr | 7200 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 5,1674 kr - 5,1674 kr | 9000 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 2,3078 kr - 2,3078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 3,599 kr - 7,922 kr | 127041 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 2,0642 kr - 4,5357 kr | 5500 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 1,2186 kr - 2,8395 kr | 331000 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 4,0028 kr - 8,7919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 2,9587 kr - 3,3552 kr | 4800 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 5,8973 kr - 12,9549 kr | 14200 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 3,7999 kr - 8,3569 kr | 11800 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 3,6735 kr - 7,7045 kr | 8480 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 3,4955 kr - 7,3317 kr | 4000 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 7,9336 kr - 17,4285 kr | 5760 I lager |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 4,0978 kr - 8,6055 kr | 26000 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 1,6295 kr - 3,4173 kr | 12000 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 6,5551 kr - 14,415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 9,1312 kr - 20,1313 kr | 11920 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 1,9698 kr - 4,1318 kr | 1000 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta