Meny Sök

Flexibla ändskydd - Hög temperatur

I lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek h Gängstandard Köp
1,8344 kr - 5,1772 kr 7055 I lager
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
BSP-gängor
1,5533 kr - 2,6542 kr 6250 I lager
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metriska Gängor
1,864 kr - 5,277 kr 1750 I lager
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
UNF Gängor
0,9394 kr - 1,6135 kr 3500 I lager
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
1,0917 kr - 1,8774 kr 6750 I lager
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
0,7086 kr - 1,217 kr 10750 I lager
8.3 mm
25.0 mm
1,4009 kr - 2,4114 kr 2820 I lager
13.8 mm
M14
25.0 mm
2,367 kr - 4,0461 kr 60 I lager
21.4 mm
M22
25.0 mm
Metriska Gängor
2,2338 kr - 6,2592 kr 169 I lager
21.4 mm
M22
13.0 mm
Metriska Gängor
0,8033 kr - 1,3805 kr 11500 I lager
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
19.0 mm
2,5149 kr - 7,0582 kr 2100 I lager
23.8 mm
M24
25.0 mm
Metriska Gängor
2,1746 kr - 6,1926 kr 43 I lager
25.4 mm
1"
13.0 mm
UNF Gängor
0,9334 kr - 1,6022 kr 246 I lager
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
4,3937 kr - 12,4185 kr 31672 I lager
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
UNF Gängor
5,015 kr - 8,6587 kr 4200 I lager
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metriska Gängor
7,3968 kr - 12,7372 kr 560 I lager
50.8 mm
2 in
50.0 mm
UNF Gängor
5,5476 kr - 15,698 kr 10430 I lager
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metriska Gängor
0,5769 kr - 0,9937 kr 3215 I lager
5.5 mm
13.0 mm
0,7174 kr - 1,1151 kr 5500 I lager
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrisk
0,5991 kr - 1,0309 kr 3500 I lager
3.9 mm
13.0 mm
  • av 6
Flexibelt ändskydd 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008249

Prisintervall
5,1772 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
7055 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008171

Prisintervall
2,6542 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
6250 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008218

Prisintervall
5,277 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M20;3/4"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 11.1 mm 13.0 mm PVC Gul

10007983

Prisintervall
1,6135 kr - 0,9394 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M12, 7/16 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 11.9 mm 19.0 mm PVC Gul

10008027

Prisintervall
1,8774 kr - 1,0917 kr

Lagernivåer
6750 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12, 1/2 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 8.3 mm 25.0 mm PVC Gul

10007907

Prisintervall
1,217 kr - 0,7086 kr

Lagernivåer
10750 I lager
Egenskaper
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 13.8 mm 25.0 mm PVC Gul

10008096

Prisintervall
2,4114 kr - 1,4009 kr

Lagernivåer
2820 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008287

Prisintervall
4,0461 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008270

Prisintervall
6,2592 kr - 2,2338 kr

Lagernivåer
169 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 9.5 mm 19.0 mm PVC Gul

10007945

Prisintervall
1,3805 kr - 0,8033 kr

Lagernivåer
11500 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 23.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008324

Prisintervall
7,0582 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 25.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008362

Prisintervall
6,1926 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    1"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 13.5 mm 13.0 mm PVC Gul

10008065

Prisintervall
1,6022 kr - 0,9334 kr

Lagernivåer
246 I lager
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M14;1 in BSP
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008546

Prisintervall
12,4185 kr - 4,3937 kr

Lagernivåer
31672 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M39;1 1/2"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008584

Prisintervall
8,6587 kr - 5,015 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4";M32
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008669

Prisintervall
12,7372 kr - 7,3968 kr

Lagernivåer
560 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    2 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008621

Prisintervall
15,698 kr - 5,5476 kr

Lagernivåer
10430 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/8";M45
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 5.5 mm 13.0 mm PVC Gul

10007778

Prisintervall
0,9937 kr - 0,5769 kr

Lagernivåer
3215 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Gul

10154694

Prisintervall
1,1151 kr - 0,7174 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Maxtemperatur
    210 °C
Flexibelt ändskydd 3.9 mm 13.0 mm PVC Gul

10007693

Prisintervall
1,0309 kr - 0,5991 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid