Meny Sök

Flexibla ändskydd - Hög temperatur

I lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek h Gängstandard Köp
6,9678 kr - 11,9603 kr 382 I lager
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Metriska Gängor
9,2202 kr - 17,7959 kr 560 I lager
76.2 mm
38.1 mm
7,8049 kr - 24,5219 kr 1225 I lager
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
UNF Gängor
2,1154 kr - 3,8212 kr 2450 I lager
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
UNF Gängor
  • av 6
Flexibelt ändskydd 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008645

Prisintervall
11,9603 kr - 6,9678 kr

Lagernivåer
382 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/2";M48
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 76.2 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Gul

10108772

Prisintervall
17,7959 kr - 9,2202 kr

Lagernivåer
560 I lager
Egenskaper
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 63.5 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Gul

10108765

Prisintervall
24,5219 kr - 7,8049 kr

Lagernivåer
1225 I lager
Egenskaper
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Gängstorlek
    2 1/2"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 14.3 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10108758

Prisintervall
3,8212 kr - 2,1154 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M15;9/16"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor