Meny Sök

Flexibla ändskydd - Hög temperatur

I lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek h Gängstandard Köp
0,7322 kr - 1,2607 kr 18570 I lager
8.7 mm
13.0 mm
0,9127 kr - 1,5715 kr 10370 I lager
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
25.0 mm
0,6701 kr - 1,1523 kr 3000 I lager
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,6494 kr - 1,1183 kr 35 I lager
7.0 mm
13.0 mm
0,7722 kr - 1,3271 kr 8000 I lager
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,4793 kr - 0,8286 kr 55500 I lager
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,4808 kr - 0,8286 kr 10000 I lager
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,5237 kr - 0,903 kr 89100 I lager
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,7101 kr - 1,2219 kr 32500 I lager
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
0,5932 kr - 1,0212 kr 10550 I lager
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,7071 kr - 1,217 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
6,9678 kr - 11,9603 kr 382 I lager
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Metriska Gängor
4,512 kr - 7,7847 kr 23500 I lager
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
UNF Gängor
4,4825 kr - 12,6849 kr 1440 I lager
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
Metriska Gängor
2,4113 kr - 6,8252 kr 5900 I lager
20.6 mm
1/2"
38.0 mm
BSP-gängor
5,6659 kr - 19,5366 kr 32 I lager
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Metriska Gängor
5,1038 kr - 8,772 kr Fråga angående leveranstidhär
44.5 mm
1 3/8";M45
38.0 mm
Metriska Gängor
2,5149 kr - 4,305 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
38.0 mm
UNF Gängor
2,1155 kr - 5,9429 kr 700 I lager
24.6 mm
M25
25.0 mm
Metriska Gängor
5,9914 kr - 10,2933 kr 1210 I lager
50.8 mm
2 in
25.0 mm
UNF Gängor
  • av 6
Flexibelt ändskydd 8.7 mm 13.0 mm PVC Gul

10007914

Prisintervall
1,2607 kr - 0,7322 kr

Lagernivåer
18570 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 9.5 mm 25.0 mm PVC Gul

10007952

Prisintervall
1,5715 kr - 0,9127 kr

Lagernivåer
10370 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 5.9 mm 13.0 mm PVC Gul

10007792

Prisintervall
1,1523 kr - 0,6701 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M6, 1/4 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 7.0 mm 13.0 mm PVC Gul

10007839

Prisintervall
1,1183 kr - 0,6494 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 9.5 mm 13.0 mm PVC Gul

10007938

Prisintervall
1,3271 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 4.4 mm 19.0 mm PVC Gul

10007723

Prisintervall
0,8286 kr - 0,4793 kr

Lagernivåer
55500 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M5, 3/16 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 4.4 mm 13.0 mm PVC Gul

10007716

Prisintervall
0,8286 kr - 0,4808 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M5, 3/16 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 4.8 mm 25.0 mm PVC Gul

10007754

Prisintervall
0,903 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
89100 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5, 3/16 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 5.9 mm 25.0 mm PVC Gul

10007808

Prisintervall
1,2219 kr - 0,7101 kr

Lagernivåer
32500 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6, 1/4 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 3.6 mm 13.0 mm PVC Gul

10007686

Prisintervall
1,0212 kr - 0,5932 kr

Lagernivåer
10550 I lager
Egenskaper
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 6.4 mm 13.0 mm PVC Gul

10007815

Prisintervall
1,217 kr - 0,7071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008645

Prisintervall
11,9603 kr - 6,9678 kr

Lagernivåer
382 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/2";M48
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008539

Prisintervall
7,7847 kr - 4,512 kr

Lagernivåer
23500 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M35;1 3/8"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 41.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008577

Prisintervall
12,6849 kr - 4,4825 kr

Lagernivåer
1440 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4";M32
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 20.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008263

Prisintervall
6,8252 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 47.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008638

Prisintervall
19,5366 kr - 5,6659 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/2";M48
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 44.5 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008614

Prisintervall
8,772 kr - 5,1038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/8";M45
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 22.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008300

Prisintervall
4,305 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in; 7/8 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 24.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008348

Prisintervall
5,9429 kr - 2,1155 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M25
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 50.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008652

Prisintervall
10,2933 kr - 5,9914 kr

Lagernivåer
1210 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    2 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C