Meny Sök

Flexibla ändskydd - Hög temperatur

I lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek h Gängstandard Köp
0,7086 kr - 1,217 kr 10750 I lager
8.3 mm
25.0 mm
1,6273 kr - 2,7999 kr 750 I lager
15.9 mm
3/8 in; M16
19.0 mm
Metriska Gängor
1,7456 kr - 2,9779 kr 2500 I lager
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF Gängor
5,5624 kr - 15,7979 kr 1920 I lager
41.3 mm
1 1/4";M32
50.0 mm
Metriska Gängor
5,6659 kr - 19,5366 kr 32 I lager
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Metriska Gängor
5,1038 kr - 8,772 kr Fråga angående leveranstidhär
44.5 mm
1 3/8";M45
38.0 mm
Metriska Gängor
5,9914 kr - 10,2933 kr 1210 I lager
50.8 mm
2 in
25.0 mm
UNF Gängor
2,1155 kr - 5,9429 kr 700 I lager
24.6 mm
M25
25.0 mm
Metriska Gängor
4,512 kr - 7,7847 kr 23500 I lager
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
UNF Gängor
4,4825 kr - 12,6849 kr 1440 I lager
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
Metriska Gängor
5,5032 kr - 15,5815 kr 850 I lager
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
UNF Gängor
4,6452 kr - 7,9789 kr 1300 I lager
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Metriska Gängor
3,9943 kr - 6,8946 kr 1950 I lager
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
Metriska Gängor
4,3937 kr - 12,4185 kr 31672 I lager
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
UNF Gängor
10008423 2,8108 kr - 7,9239 kr 70 I lager
26.9 mm
M27
38.0 mm
Metriska Gängor
3,6984 kr - 10,4875 kr Fråga angående leveranstidhär
30.2 mm
7/8"
38.0 mm
BSP-gängor
2,3078 kr - 6,5422 kr 3300 I lager
26.3 mm
3/4";M27;1"
13.0 mm
UNF Gängor
6,9678 kr - 11,9603 kr 382 I lager
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Metriska Gängor
5,015 kr - 8,6587 kr 4200 I lager
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metriska Gängor
5,5476 kr - 15,698 kr 10430 I lager
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metriska Gängor
  • av 6
Flexibelt ändskydd 8.3 mm 25.0 mm PVC Gul

10007907

Prisintervall
1,217 kr - 0,7086 kr

Lagernivåer
10750 I lager
Egenskaper
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008157

Prisintervall
2,7999 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in; M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008201

Prisintervall
2,9779 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M20;3/4"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 41.3 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008591

Prisintervall
15,7979 kr - 5,5624 kr

Lagernivåer
1920 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4";M32
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 47.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008638

Prisintervall
19,5366 kr - 5,6659 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/2";M48
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 44.5 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008614

Prisintervall
8,772 kr - 5,1038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/8";M45
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 50.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008652

Prisintervall
10,2933 kr - 5,9914 kr

Lagernivåer
1210 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    2 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 24.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008348

Prisintervall
5,9429 kr - 2,1155 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M25
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008539

Prisintervall
7,7847 kr - 4,512 kr

Lagernivåer
23500 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M35;1 3/8"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 41.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008577

Prisintervall
12,6849 kr - 4,4825 kr

Lagernivåer
1440 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4";M32
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 38.1 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008560

Prisintervall
15,5815 kr - 5,5032 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M39;1 1/2"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008607

Prisintervall
7,9789 kr - 4,6452 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/8";M45
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 31.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008508

Prisintervall
6,8946 kr - 3,9943 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    1";1 1/4"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008546

Prisintervall
12,4185 kr - 4,3937 kr

Lagernivåer
31672 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M39;1 1/2"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 26.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008423

Prisintervall
7,9239 kr - 2,8108 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 30.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008461

Prisintervall
10,4875 kr - 3,6984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 26.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008386

Prisintervall
6,5422 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4";M27;1"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008645

Prisintervall
11,9603 kr - 6,9678 kr

Lagernivåer
382 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/2";M48
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008584

Prisintervall
8,6587 kr - 5,015 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4";M32
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008621

Prisintervall
15,698 kr - 5,5476 kr

Lagernivåer
10430 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/8";M45
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor