Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
68,3028 kr - 409,7428 kr Fråga angående leveranstidhär
216.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
60,8813 kr - 365,2777 kr 48 I lager
236.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
64,1458 kr - 384,914 kr Fråga angående leveranstidhär
264.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyeten
620,3764 kr - 775,4595 kr 26 I lager
63.5 mm
130.0 mm
Flexibel polyeten
741,8332 kr - 927,3026 kr 15 I lager
686.0 mm
135.0 mm
Flexibel polyeten
350,9376 kr - 584,901 kr 40 I lager
521.0 mm
110.0 mm
Flexibel polyeten
455,8846 kr - 569,8557 kr 31 I lager
574.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
79,1664 kr - 474,9981 kr 142 I lager
293.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
88,9401 kr - 533,6899 kr 103 I lager
318.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyeten
14,7807 kr - 19,6731 kr 2291 I lager
60.3 mm
60.0 mm
Flexibel polyeten
56,6601 kr - 339,9804 kr 5 I lager
219.1 mm
120.0 mm
Flexibel polyeten
34,3289 kr - 35,0331 kr 74 I lager
59.4 mm
52.0 mm
Flexibel polyeten
5,6158 kr - 7,8622 kr 8530 I lager
107.7 mm
45.0 mm
Lågdensitetspolyeten
58,1464 kr - 59,4385 kr 2824 I lager
88.9 mm
60.0 mm
Flexibel polyeten
115,559 kr - 693,3935 kr 204 I lager
350.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
142,7894 kr - 238,0317 kr Fråga angående leveranstidhär
368.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
206,1215 kr - 257,6482 kr 101 I lager
388.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
227,8535 kr - 284,8095 kr 242 I lager
406.4 mm
120.0 mm
Flexibel polyeten
114,8144 kr - 143,5291 kr Fråga angående leveranstidhär
273.0 mm
115.0 mm
Flexibel polyeten
126,5754 kr - 158,2193 kr 19 I lager
286.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 216.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10230763

Prisintervall
409,7428 kr - 68,3028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    216.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 236.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10240335

Prisintervall
365,2777 kr - 60,8813 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d
    236.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 264.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Polyeten Gul

10238127

Prisintervall
384,914 kr - 64,1458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    264.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 635.0 mm (ID) 130.0 mm (H) Polyeten Gul

10238653

Prisintervall
775,4595 kr - 620,3764 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d
    63.5 mm
  • h
    130.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 686.0 mm (ID) 135.0 mm (H) Polyeten Gul

10238691

Prisintervall
927,3026 kr - 741,8332 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d
    686.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 521.0 mm (ID) 110.0 mm (H) Polyeten Gul

10230527

Prisintervall
584,901 kr - 350,9376 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d
    521.0 mm
  • h
    110.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 574.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238615

Prisintervall
569,8557 kr - 455,8846 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • d
    574.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 293.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238165

Prisintervall
474,9981 kr - 79,1664 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • d
    293.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 318.0 mm (ID) 70.0 mm (H) Polyeten Gul

10230770

Prisintervall
533,6899 kr - 88,9401 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • d
    318.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 60.3 mm (ID) 60.0 mm (H) Polyeten Gul

10237854

Prisintervall
19,6731 kr - 14,7807 kr

Lagernivåer
2291 I lager
Egenskaper
  • d
    60.3 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 219.1 mm (ID) 120.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10240274

Prisintervall
339,9804 kr - 56,6601 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d
    219.1 mm
  • h
    120.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 59.4 mm (ID) 52.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10242841

Prisintervall
35,0331 kr - 34,3289 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • d
    59.4 mm
  • h
    52.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 107.7 mm (ID) 45.0 mm (H) Polyeten Gul

10144114

Prisintervall
7,8622 kr - 5,6158 kr

Lagernivåer
8530 I lager
Egenskaper
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 88.9 mm (ID) 60.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10308592

Prisintervall
59,4385 kr - 58,1464 kr

Lagernivåer
2824 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 350.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238325

Prisintervall
693,3935 kr - 115,559 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • d
    350.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 368.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10230534

Prisintervall
238,0317 kr - 142,7894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    368.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 388.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238479

Prisintervall
257,6482 kr - 206,1215 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • d
    388.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 406.4 mm (ID) 120.0 mm (H) Polyeten Gul

10240359

Prisintervall
284,8095 kr - 227,8535 kr

Lagernivåer
242 I lager
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • h
    120.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 273.0 mm (ID) 115.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10230596

Prisintervall
143,5291 kr - 114,8144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • h
    115.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 286.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10240298

Prisintervall
158,2193 kr - 126,5754 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • d
    286.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790