Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,8795 kr - 383,2867 kr | 116 I lager |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 92,3131 kr - 153,8699 kr | 95 I lager |
10.748 in
273.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 40,1503 kr - 240,8129 kr | 4283 I lager |
6.5 in
165.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 56,4136 kr - 338,5109 kr | 85 I lager |
9.252 in
235.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 251,4348 kr - 314,2935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.52 in
445.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 336,4693 kr - 420,6015 kr | 271 I lager |
19.291 in
490.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 82,5936 kr - 495,6354 kr | 38 I lager |
9.055 in
230.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 58,7017 kr - 352,1606 kr | 50 I lager |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 043,7098 kr - 6 262,2885 kr | 100 I lager |
6.732 in
171.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 37,9115 kr - 227,4492 kr | 4 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 55,6443 kr - 333,915 kr | 47 I lager |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 57,5921 kr - 383,9721 kr | 503 I lager |
8.626 in
219.1 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 3 539,4003 kr - 3 539,4003 kr | 2 I lager |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 56,3346 kr - 127,6577 kr | 865 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 105,8035 kr - 108,0921 kr | 3 I lager |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 526,6432 kr - 877,7435 kr | 62 I lager |
24.488 in
622.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 713,8582 kr - 892,3302 kr | 7 I lager |
26.496 in
673.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 459,4943 kr - 765,7991 kr | 95 I lager |
23.504 in
597.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 37,014 kr - 37,014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 317,3558 kr - 396,6948 kr | 202 I lager |
18.976 in
482.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten