Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,8813 kr - 365,2777 kr | 48 I lager |
9.291 in
236.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 371,5453 kr - 464,4206 kr | 28 I lager |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 146,4287 kr - 878,6016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.512 in
394.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 64,1458 kr - 384,914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.394 in
264.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 213,5627 kr - 213,5627 kr | 163 I lager |
16.496 in
419.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 184,7248 kr - 1 108,329 kr | 77 I lager |
17.913 in
455.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 455,8846 kr - 569,8557 kr | 31 I lager |
22.598 in
574.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 14,7807 kr - 19,6731 kr | 2291 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 352,0472 kr - 586,7354 kr | 25 I lager |
14.882 in
378.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 199,272 kr - 249,0974 kr | 22 I lager |
15.748 in
400.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 76,4344 kr - 458,6165 kr | 34 I lager |
11.063 in
281.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 117,5907 kr - 705,4554 kr | 125 I lager |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 231,478 kr - 289,3364 kr | 277 I lager |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 302,3401 kr - 377,9215 kr | 80 I lager |
18.504 in
470.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 113,3301 kr - 679,9312 kr | 23 I lager |
14 in
355.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 108,4087 kr - 180,6762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 55,2784 kr - 56,3346 kr | 14 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 116,3663 kr - 118,6548 kr | 154 I lager |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 59,3274 kr - 60,3837 kr | 127 I lager |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 435,7694 kr - 2 435,7694 kr | 2 I lager |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyeten