Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,7248 kr - 1 108,329 kr | 77 I lager |
17.913 in
455.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 345,3308 kr - 431,6672 kr | 60 I lager |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 394,4609 kr - 493,0761 kr | 81 I lager |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 117,5907 kr - 705,4554 kr | 125 I lager |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 108,4087 kr - 180,6762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 352,0472 kr - 586,7354 kr | 25 I lager |
14.882 in
378.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 199,272 kr - 249,0974 kr | 22 I lager |
15.748 in
400.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 371,5453 kr - 464,4206 kr | 28 I lager |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 76,4344 kr - 458,6165 kr | 34 I lager |
11.063 in
281.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 108,7341 kr - 652,4543 kr | 248 I lager |
13.504 in
343.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 172,6876 kr - 215,8558 kr | 24 I lager |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 146,4287 kr - 878,6016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.512 in
394.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 213,5627 kr - 213,5627 kr | 163 I lager |
16.496 in
419.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 231,478 kr - 289,3364 kr | 277 I lager |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 302,3401 kr - 377,9215 kr | 80 I lager |
18.504 in
470.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 585,0001 kr - 596,9712 kr | 125 I lager |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 2 732,5825 kr - 2 732,5825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 312,6573 kr - 319,171 kr | 26 I lager |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 87,8468 kr - 87,8468 kr | 7 I lager |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,2071 kr - 97,3229 kr | 114 I lager |
2 in
50.8 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyeten