Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227,8535 kr - 284,8095 kr | 242 I lager |
16 in
406.4 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 56,6601 kr - 339,9804 kr | 5 I lager |
8.626 in
219.1 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 350,9376 kr - 584,901 kr | 40 I lager |
20.512 in
521.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 50,7426 kr - 304,4655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 43,0498 kr - 258,2251 kr | 144 I lager |
5.059 in
128.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 36,6442 kr - 219,8649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.827 in
148.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 45,7867 kr - 76,3358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.26 in
159.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 48,4496 kr - 290,727 kr | 145 I lager |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 38,6315 kr - 231,7985 kr | 289 I lager |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 45,9297 kr - 275,5092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 49,8402 kr - 298,9376 kr | 58 I lager |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 52,5622 kr - 315,3143 kr | 70 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 58,6129 kr - 390,7329 kr | 163 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 92,3624 kr - 554,1842 kr | 7 I lager |
12.244 in
311.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 95,8438 kr - 575,0632 kr | 17 I lager |
12.752 in
323.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 26,4216 kr - 26,4216 kr | 40 I lager |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 39,0555 kr - 234,3628 kr | 128 I lager |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 64,0866 kr - 106,8406 kr | 148 I lager |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 40,2538 kr - 241,5969 kr | 126 I lager |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 88,9401 kr - 98,8371 kr | 180 I lager |
5.874 in
149.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flexibel polyeten