Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,807 kr - 98,6744 kr | 81 I lager |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 79,8567 kr - 479,0812 kr | 34 I lager |
8.858 in
225.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 26,8507 kr - 26,8507 kr | 145 I lager |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 32,0877 kr - 192,4521 kr | 194 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 36,1708 kr - 217,0245 kr | 227 I lager |
5.354 in
136.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 51,4231 kr - 308,5486 kr | 122 I lager |
9.626 in
244.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 27,0726 kr - 162,4059 kr | 610 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 93,7234 kr - 562,3701 kr | 2592 I lager |
12.402 in
315.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 102,3728 kr - 614,2469 kr | 65 I lager |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 100,4496 kr - 167,421 kr | 129 I lager |
14 in
355.6 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 58,7017 kr - 352,1606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 92,3131 kr - 153,8699 kr | 27 I lager |
10.748 in
273.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 79,1664 kr - 474,9981 kr | 142 I lager |
11.535 in
293.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 68,3028 kr - 409,7428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.504 in
216.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 88,9401 kr - 533,6899 kr | 103 I lager |
12.52 in
318.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 106,4658 kr - 638,7947 kr | 2 I lager |
13.307 in
338.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 114,8144 kr - 143,5291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.748 in
273.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 126,5754 kr - 158,2193 kr | 19 I lager |
11.26 in
286.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 251,4348 kr - 314,2935 kr | 35 I lager |
17.52 in
445.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 336,4693 kr - 420,6015 kr | 271 I lager |
19.291 in
490.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyeten