Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
820,3289 kr - 1 025,4001 kr Fråga angående leveranstidhär
719.0 mm
105.0 mm
Flexibel polyeten
939,759 kr - 1 174,6987 kr 9 I lager
793.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
58,1464 kr - 59,4385 kr 2824 I lager
88.9 mm
60.0 mm
Flexibel polyeten
294,8767 kr - 300,8622 kr 83 I lager
378.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
342,409 kr - 349,2748 kr Fråga angående leveranstidhär
406.4 mm
85.0 mm
Flexibel polyeten
30,2799 kr - 30,9841 kr 245 I lager
37.7 mm
45.0 mm
Flexibel polyeten
585,0001 kr - 596,9712 kr 125 I lager
508.0 mm
170.0 mm
Flexibel polyeten
2 732,5825 kr - 2 732,5825 kr Fråga angående leveranstidhär
1150.0 mm
350.0 mm
Flexibel polyeten
312,6573 kr - 319,171 kr 26 I lager
392.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
87,8468 kr - 87,8468 kr 7 I lager
165.1 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
694,745 kr - 823,5995 kr 44 I lager
800.0 mm
155.0 mm
Flexibel polyeten
198,4036 kr - 202,4526 kr 100 I lager
322.2 mm
78.0 mm
Flexibel polyeten
56,6867 kr - 57,9191 kr 118 I lager
112.7 mm
52.0 mm
Flexibel polyeten
15,5729 kr - 93,4177 kr 73 I lager
82.5 mm
40.0 mm
Flexibel polyeten
17,9892 kr - 107,9649 kr 1657 I lager
86.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyeten
1 136,6344 kr - 1 894,3561 kr 146 I lager
921.0 mm
135.0 mm
Flexibel polyeten
359,8376 kr - 367,2315 kr 20 I lager
429.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
16,2041 kr - 97,1654 kr 193 I lager
86.0 mm
43.0 mm
Flexibel polyeten
16,4112 kr - 98,4377 kr Fråga angående leveranstidhär
92.0 mm
43.0 mm
Flexibel polyeten
60,5164 kr - 363,0883 kr 114 I lager
203.0 mm
120.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 719.0 mm (ID) 105.0 mm (H) Polyeten Gul

10238714

Prisintervall
1 025,4001 kr - 820,3289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    719.0 mm
  • h
    105.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 793.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238752

Prisintervall
1 174,6987 kr - 939,759 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d
    793.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 88.9 mm (ID) 60.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10308592

Prisintervall
59,4385 kr - 58,1464 kr

Lagernivåer
2824 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 378.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10308455

Prisintervall
300,8622 kr - 294,8767 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 406.4 mm (ID) 85.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10230343

Prisintervall
349,2748 kr - 342,409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • h
    85.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 37.7 mm (ID) 45.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10242865

Prisintervall
30,9841 kr - 30,2799 kr

Lagernivåer
245 I lager
Egenskaper
  • d
    37.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 508.0 mm (ID) 170.0 mm (H) Polyeten Gul

10266397

Prisintervall
596,9712 kr - 585,0001 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • d
    508.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1150.0 mm (ID) 350.0 mm (H) Polyeten Gul

10308332

Prisintervall
2 732,5825 kr - 2 732,5825 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1150.0 mm
  • h
    350.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 392.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10308318

Prisintervall
319,171 kr - 312,6573 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d
    392.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 165.1 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10308516

Prisintervall
87,8468 kr - 87,8468 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d
    165.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 800.0 mm (ID) 155.0 mm (H) Polyeten Gul

10238769

Prisintervall
823,5995 kr - 694,745 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d
    800.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 322.2 mm (ID) 78.0 mm (H) Polyeten Gul

10241837

Prisintervall
202,4526 kr - 198,4036 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    322.2 mm
  • h
    78.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 112.7 mm (ID) 52.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10242858

Prisintervall
57,9191 kr - 56,6867 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • d
    112.7 mm
  • h
    52.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 82.5 mm (ID) 40.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10237878

Prisintervall
93,4177 kr - 15,5729 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • d
    82.5 mm
  • h
    40.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 86.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10266359

Prisintervall
107,9649 kr - 17,9892 kr

Lagernivåer
1657 I lager
Egenskaper
  • d
    86.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 921.0 mm (ID) 135.0 mm (H) Polyeten Gul

10238837

Prisintervall
1 894,3561 kr - 1 136,6344 kr

Lagernivåer
146 I lager
Egenskaper
  • d
    921.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 429.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10242056

Prisintervall
367,2315 kr - 359,8376 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    429.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 86.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Polyeten Gul

10237885

Prisintervall
97,1654 kr - 16,2041 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • d
    86.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 92.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10237892

Prisintervall
98,4377 kr - 16,4112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    92.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 203.0 mm (ID) 120.0 mm (H) Polyeten Gul

10238080

Prisintervall
363,0883 kr - 60,5164 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • d
    203.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790