Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 912,9734 kr - 931,6342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 3 893,9566 kr - 3 893,9566 kr | 15 I lager |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 324,5684 kr - 1 351,6795 kr | 21 I lager |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 5 970,7686 kr - 6 092,5923 kr | 13 I lager |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 570,5644 kr - 582,1834 kr | 30 I lager |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 2 196,5232 kr - 2 196,5232 kr | 4 I lager |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 611,9351 kr - 611,9351 kr | 18 I lager |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 55,2784 kr - 56,3346 kr | 14 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 174,6374 kr - 178,1583 kr | 214 I lager |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 658,0591 kr - 671,4386 kr | 20 I lager |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 5 667,6177 kr - 5 667,6177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 116,3663 kr - 118,6548 kr | 154 I lager |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 447,9765 kr - 1 477,5522 kr | 8 I lager |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 050,2291 kr - 2 050,2291 kr | 2 I lager |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 683,8179 kr - 2 683,8179 kr | 4 I lager |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 253,5059 kr - 258,6112 kr | 23 I lager |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 435,7694 kr - 2 435,7694 kr | 2 I lager |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 59,3274 kr - 60,3837 kr | 127 I lager |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 61,7921 kr - 63,0244 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 220,9375 kr - 225,3386 kr | 67 I lager |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta