Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 010,1773 kr - 1 262,7216 kr | 50 I lager |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 196,6431 kr - 196,6431 kr | 69 I lager |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 3 539,4003 kr - 3 539,4003 kr | 2 I lager |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 482,7175 kr - 492,5761 kr | 58 I lager |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 687,7509 kr - 1 687,7509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 403,3209 kr - 403,3209 kr | 65 I lager |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 687,2827 kr - 701,1903 kr | 61 I lager |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 36,9696 kr - 37,6738 kr | 797 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 110,3163 kr - 1 850,5222 kr | 89 I lager |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 34,3289 kr - 35,0331 kr | 74 I lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 54,7502 kr - 55,8065 kr | 94 I lager |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 2 781,3472 kr - 2 781,3472 kr | 104 I lager |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 5,6158 kr - 7,8622 kr | 8530 I lager |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 741,8332 kr - 927,3026 kr | 15 I lager |
27.008 in
686.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 888,5726 kr - 1 110,7157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 345,3308 kr - 431,6672 kr | 60 I lager |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 394,4609 kr - 493,0761 kr | 81 I lager |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 509,1274 kr - 636,4129 kr | 46 I lager |
23.031 in
585.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 30,4604 kr - 33,8185 kr | 57 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 108,7341 kr - 652,4543 kr | 248 I lager |
13.504 in
343.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten