Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 674,5097 kr - 799,6112 kr | 44 I lager |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 15,7321 kr - 94,3353 kr | 100 I lager |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 15,9332 kr - 95,5705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 69,7346 kr - 71,2729 kr | 286 I lager |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 192,6248 kr - 196,5559 kr | 100 I lager |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 55,0356 kr - 56,2321 kr | 218 I lager |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 440,2853 kr - 449,344 kr | 40 I lager |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 40,3367 kr - 41,1913 kr | 32 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 738,7085 kr - 738,7085 kr | 23 I lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 190,9156 kr - 190,9156 kr | 80 I lager |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 041,0356 kr - 1 301,2909 kr | 291 I lager |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 9,1778 kr - 14,2767 kr | 1810 I lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 17,4652 kr - 104,8202 kr | 1859 I lager |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 004,2092 kr - 1 673,6485 kr | 82 I lager |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 15,1193 kr - 90,6967 kr | 73 I lager |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 638,593 kr - 1 638,593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,2779 kr - 97,6675 kr | 83 I lager |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 980,7546 kr - 1 225,9433 kr | 50 I lager |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 077,9769 kr - 1 796,6234 kr | 81 I lager |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 33,329 kr - 34,0127 kr | 74 I lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta