Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,6521 kr - 47,5324 kr | 210 I lager |
3.425 in
87.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 10242032 | 35,7373 kr - 36,4415 kr | 30 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
|
| 439,0582 kr - 448,0365 kr | 16 I lager |
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 643,2713 kr - 656,4747 kr | 195 I lager |
20.866 in
530.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten