Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553,9475 kr - 3 323,7048 kr | 35 I lager |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 65,4032 kr - 392,3602 kr | 121 I lager |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 70,9953 kr - 425,9124 kr | 192 I lager |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 68,7762 kr - 76,0843 kr | 246 I lager |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 419,7139 kr - 524,646 kr | 38 I lager |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 43,9671 kr - 49,0561 kr | 148 I lager |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 592,3867 kr - 740,4722 kr | 30 I lager |
25.984 in
660.0 mm
|
DN 400
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 571,9727 kr - 583,7678 kr | 15 I lager |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 85,5375 kr - 513,2351 kr | 663 I lager |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 46,1861 kr - 51,4971 kr | 7 I lager |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
| 37,4916 kr - 43,4903 kr | 75 I lager |
8.5 in
215.9 mm
|
2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
1500
|
||
| 193,8279 kr - 242,2775 kr | 34 I lager |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 335,774 kr - 419,7139 kr | 44 I lager |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 74,96 kr - 87,2388 kr | 327 I lager |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
| 50,1065 kr - 56,7637 kr | 79 I lager |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 251,1537 kr - 313,9384 kr | 50 I lager |
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
0.945 in
24.0 mm
|
16
|
||
| 394,4609 kr - 493,0761 kr | 24 I lager |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 1 559,0614 kr - 1 590,9257 kr | 22 I lager |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
| 420,3973 kr - 429,0236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| 88,7626 kr - 102,0474 kr | 107 I lager |
14 in
355.6 mm
|
6"
|
1.882 in
47.8 mm
|
600
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta