Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,1941 kr - 181,1052 kr | 659 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 26,3773 kr - 29,913 kr | 137 I lager |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
600
|
||
| 10232828 | 30,9338 kr - 34,8541 kr | 279 I lager |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
|
| 25,1494 kr - 150,9112 kr | 34 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
0.472 in
12.0 mm
|
10
|
||
| 23,5516 kr - 32,2195 kr | 1377 I lager |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 19,0247 kr - 26,6346 kr | 1963 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 57,5625 kr - 345,4344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 21,1255 kr - 23,7292 kr | 58 I lager |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| 1 306,2449 kr - 1 632,8024 kr | 9 I lager |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 39,1295 kr - 234,7474 kr | 171 I lager |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 27,6643 kr - 166,0008 kr | 55 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 22,3682 kr - 134,135 kr | 46 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 784,1582 kr - 980,2051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
| 38,8188 kr - 44,4996 kr | 34 I lager |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 24,602 kr - 147,5826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 44,7067 kr - 268,2997 kr | 531 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 31,851 kr - 191,1502 kr | 56 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| 21,9243 kr - 25,179 kr | 112 I lager |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 20,1343 kr - 45,7471 kr | 3 I lager |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 90,8781 kr - 106,1305 kr | 19 I lager |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta