Meny Sök

Flänsskydd 165.1 mm 25.4 mm Polyeten Gul

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10232828

Tillverkarens artikelnummer:

32285

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 34,8541 kr
50 + 30,9338 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,85 kr

1 x 34,8541 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 165.1 mm
h 25.4 mm
Nominell rörstorlek 2"
Klassificering tryckklass 600
Standard ANSI
Färg Gul
Material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss