Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,9243 kr - 25,179 kr | 4 I lager |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 44,7067 kr - 268,2997 kr | 444 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 27,3536 kr - 52,3133 kr | 45 I lager |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 26,2145 kr - 50,1131 kr | 1250 I lager |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 447,1563 kr - 456,3107 kr | 77 I lager |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 25,8151 kr - 28,7591 kr | 18 I lager |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 24,0399 kr - 144,2244 kr | 138 I lager |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 29,0254 kr - 33,1972 kr | 347 I lager |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 80,5668 kr - 94,3546 kr | 172 I lager |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
||
| 20,1343 kr - 45,7471 kr | 3 I lager |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 21,1255 kr - 23,7292 kr | 48 I lager |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| 39,1295 kr - 234,7474 kr | 139 I lager |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 56,4974 kr - 65,7139 kr | 468 I lager |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 20,297 kr - 23,2558 kr | 35 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 30,7562 kr - 184,4486 kr | 4778 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 57,5625 kr - 345,4344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 24,602 kr - 147,5826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 730,9302 kr - 913,6628 kr | 35 I lager |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
| 22,3682 kr - 134,135 kr | 31 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 21,8355 kr - 41,7851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta