Meny Sök

Flänsskydd

I lager

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Nominell rörstorlek h Klassificering tryckklass Köp
20,1343 kr - 45,7471 kr 3 I lager
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
56,4974 kr - 65,7139 kr 418 I lager
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
38,8188 kr - 44,4996 kr 7 I lager
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
44,7067 kr - 268,2997 kr 444 I lager
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
23,5516 kr - 32,2195 kr 1277 I lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
33,8037 kr - 76,857 kr 918 I lager
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
22,738 kr - 136,502 kr 24 I lager
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
90,8781 kr - 106,1305 kr 19 I lager
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
182,3834 kr - 413,266 kr 66 I lager
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
49,1005 kr - 294,7066 kr 58 I lager
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
19,365 kr - 26,4529 kr 1220 I lager
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
27,6643 kr - 166,0008 kr 55 I lager
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
784,1582 kr - 980,2051 kr Fråga angående leveranstidhär
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
30,1941 kr - 181,1052 kr 659 I lager
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
24,0399 kr - 144,2244 kr 138 I lager
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
19,0247 kr - 26,6346 kr 1963 I lager
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
1 306,2449 kr - 1 632,8024 kr 9 I lager
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
29,0254 kr - 33,1972 kr 347 I lager
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
25,8151 kr - 28,7591 kr 18 I lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
21,9243 kr - 25,179 kr 4 I lager
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
  • av 8
Flänsskydd 100.2 mm 12.2 mm Polyeten Gul

10073810

Prisintervall
45,7471 kr - 20,1343 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 25
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 228.6 mm 23.9 mm Polyeten Gul

10230725

Prisintervall
65,7139 kr - 56,4974 kr

Lagernivåer
418 I lager
Egenskaper
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 190.5 mm 23.9 mm Polyeten Gul

10230732

Prisintervall
44,4996 kr - 38,8188 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    3"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 185.0 mm 15.0 mm Polyeten Gul

10231975

Prisintervall
268,2997 kr - 44,7067 kr

Lagernivåer
444 I lager
Egenskaper
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 65
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 127.0 mm 17.5 mm Polyeten Gul

10073834

Prisintervall
32,2195 kr - 23,5516 kr

Lagernivåer
1277 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 150.5 mm 15.0 mm Polyeten Gul

10073841

Prisintervall
76,857 kr - 33,8037 kr

Lagernivåer
918 I lager
Egenskaper
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 40
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 105.0 mm 16.0 mm Polyeten Gul

10232613

Prisintervall
136,502 kr - 22,738 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 20
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 381.0 mm 55.6 mm Polyeten Gul

10230275

Prisintervall
106,1305 kr - 90,8781 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 340.0 mm 32.0 mm Polyeten Gul

10230312

Prisintervall
413,266 kr - 182,3834 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 200
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 200.0 mm 17.0 mm Polyeten Gul

10231982

Prisintervall
294,7066 kr - 49,1005 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 80
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 95.2 mm 14.2 mm Polyeten Gul

10073803

Prisintervall
26,4529 kr - 19,365 kr

Lagernivåer
1220 I lager
Egenskaper
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/2"
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 130.0 mm 11.0 mm Polyeten Gul

10232644

Prisintervall
166,0008 kr - 27,6643 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 40
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 730.0 mm 40.0 mm Polyeten Gul

10232804

Prisintervall
980,2051 kr - 784,1582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 500
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 140.0 mm 11.0 mm Polyeten Gul

10232651

Prisintervall
181,1052 kr - 30,1941 kr

Lagernivåer
659 I lager
Egenskaper
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 50
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 115.0 mm 14.0 mm Polyeten Gul

10231944

Prisintervall
144,2244 kr - 24,0399 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 25
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 90.0 mm 12.0 mm Polyeten Gul

10073797

Prisintervall
26,6346 kr - 19,0247 kr

Lagernivåer
1963 I lager
Egenskaper
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 20
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 914.4 mm 69.8 mm Polyeten Gul

10232606

Prisintervall
1 632,8024 kr - 1 306,2449 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    24"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 165.5 mm 22.5 mm Polyeten Gul

10230756

Prisintervall
33,1972 kr - 29,0254 kr

Lagernivåer
347 I lager
Egenskaper
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    2"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 127.0 mm 17.5 mm Polyeten Gul

10230794

Prisintervall
28,7591 kr - 25,8151 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 117.3 mm 15.7 mm Polyeten Gul

10231937

Prisintervall
25,179 kr - 21,9243 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Nominell rörstorlek
    3/4"
  • Klassificering tryckklass
    400
  • Standard
    ANSI