Meny Sök

Flänsskydd

I lager

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Nominell rörstorlek h Klassificering tryckklass Köp
21,9243 kr - 25,179 kr 4 I lager
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
44,7067 kr - 268,2997 kr 529 I lager
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
27,3536 kr - 52,3133 kr 45 I lager
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
26,2145 kr - 50,1131 kr 1250 I lager
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
447,1563 kr - 456,3107 kr 77 I lager
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
25,8151 kr - 28,7591 kr 18 I lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
24,0399 kr - 144,2244 kr 138 I lager
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
29,0254 kr - 33,1972 kr 347 I lager
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
80,5668 kr - 94,3546 kr 172 I lager
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
20,1343 kr - 45,7471 kr 3 I lager
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
21,1255 kr - 23,7292 kr 48 I lager
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
39,1295 kr - 234,7474 kr 171 I lager
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
56,4974 kr - 65,7139 kr 273 I lager
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
20,297 kr - 23,2558 kr 35 I lager
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
30,7562 kr - 184,4486 kr 4778 I lager
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
57,5625 kr - 345,4344 kr Fråga angående leveranstidhär
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
24,602 kr - 147,5826 kr Fråga angående leveranstidhär
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
730,9302 kr - 913,6628 kr 35 I lager
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
22,3682 kr - 134,135 kr 31 I lager
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
21,8355 kr - 41,7851 kr Fråga angående leveranstidhär
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
  • av 8
Flänsskydd 117.3 mm 15.7 mm Polyeten Gul

10231937

Prisintervall
25,179 kr - 21,9243 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Nominell rörstorlek
    3/4"
  • Klassificering tryckklass
    400
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 185.0 mm 15.0 mm Polyeten Gul

10231975

Prisintervall
268,2997 kr - 44,7067 kr

Lagernivåer
529 I lager
Egenskaper
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 65
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 165.5 mm 22.5 mm Polyeten Gul

10073865

Prisintervall
52,3133 kr - 27,3536 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    2"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 152.4 mm 19.1 mm Polyeten Gul

10073858

Prisintervall
50,1131 kr - 26,2145 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 250.0 mm 25.0 mm Polyeten Gul

10230329

Prisintervall
456,3107 kr - 447,1563 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 125
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 127.0 mm 17.5 mm Polyeten Gul

10230794

Prisintervall
28,7591 kr - 25,8151 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 115.0 mm 14.0 mm Polyeten Gul

10231944

Prisintervall
144,2244 kr - 24,0399 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 25
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 165.5 mm 22.5 mm Polyeten Gul

10230756

Prisintervall
33,1972 kr - 29,0254 kr

Lagernivåer
347 I lager
Egenskaper
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    2"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 279.4 mm 25.4 mm Polyeten Gul

10230718

Prisintervall
94,3546 kr - 80,5668 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 100.2 mm 12.2 mm Polyeten Gul

10073810

Prisintervall
45,7471 kr - 20,1343 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 25
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 95.2 mm 14.2 mm Polyeten Gul

10231920

Prisintervall
23,7292 kr - 21,1255 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/2"
  • Klassificering tryckklass
    400
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 165.0 mm 17.0 mm Polyeten Gul

10231968

Prisintervall
234,7474 kr - 39,1295 kr

Lagernivåer
171 I lager
Egenskaper
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 50
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 228.6 mm 23.9 mm Polyeten Gul

10230725

Prisintervall
65,7139 kr - 56,4974 kr

Lagernivåer
273 I lager
Egenskaper
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 88.9 mm 11.2 mm Polyeten Gul

10231555

Prisintervall
23,2558 kr - 20,297 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 140.0 mm 14.0 mm Polyeten Gul

10231951

Prisintervall
184,4486 kr - 30,7562 kr

Lagernivåer
4778 I lager
Egenskaper
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 220.0 mm 17.0 mm Polyeten Gul

10231999

Prisintervall
345,4344 kr - 57,5625 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 100
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 115.0 mm 16.0 mm Polyeten Gul

10232620

Prisintervall
147,5826 kr - 24,602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 25
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 715.0 mm 30.0 mm Polyeten Gul

10232798

Prisintervall
913,6628 kr - 730,9302 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 500
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 105.0 mm 14.0 mm Polyeten Gul

10232002

Prisintervall
134,135 kr - 22,3682 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 20
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 108.0 mm 14.2 mm Polyeten Gul

10073827

Prisintervall
41,7851 kr - 21,8355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    1"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI