Meny Sök

Flänsskydd DN 32 LDPE - PCR Grön

Essentra artikelnummer:

20750565

Tillverkarens artikelnummer:

20750565

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 5,2713 kr
1000 + 4,7442 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 054,26 kr

200 x 5,2713 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 23.0 mm
D 39.0 mm
h 30.0 mm
H 32.0 mm
DIN DN 32
Nominell rörstorlek 1 1/4"
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss