Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flänsade tappskyddslock med grepp är utformade för att skydda en mängd olika tapp. De erbjuder både säkerhet och ett förbättrat grepp för säker hantering. De interna fenorna ger en säker passform och de är flexibla för att anpassa sig till olika diametrar, med hjälp av en enda del. Dessa lock förhindrar rost och korrosion, samtidigt som de skyddar bultar från nötning. Lätta att installera och ta bort. De är lämpliga för olika tillämpningar, inklusive tillverkning, räcken, stängsel och möbler.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCA2PCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | Minsta kortlängd | H | h1 | d1 | Minsta kortlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6704 kr - 0,7449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,4598 kr - 0,7153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,824 kr - 0,9155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,5141 kr - 2,3553 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.22 in
31.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta