20750121
20750121
Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 999 | 2,2867 kr |
1000 - 4999 | 1,6334 kr |
5000 + | 1,47 kr |
D | 33.0 mm |
---|---|
D | 1.299 in |
d | 1.22 in |
d | 31.0 mm |
d1 | 29.0 mm |
d1 | 1.142 in |
h1 | 0.059 in |
h1 | 1.5 mm |
H | 30.0 mm |
H | 1.181 in |
Minsta kortlängd | 0.945 in |
Minsta kortlängd | 24.0 mm |
Minsta kortlängd | 1.024 in |
Minsta kortlängd | 26.0 mm |
Färg | Grön |
Material | LDPE - PCR |
Återvunnet innehåll Procentandel % | 100% |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta