Meny Sök

Flänsade tappskyddslock 12.0 mm Grön LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20750091

Tillverkarens artikelnummer:

20750091

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,6945 kr
5000 - 24999 0,4961 kr
25000 + 0,4465 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

347,25 kr

500 x 0,6945 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 14.0 mm
d 12.0 mm
d1 10.0 mm
h1 1.5 mm
H 22.0 mm
Minsta kortlängd 6.5 mm
Minsta kortlängd 8.0 mm
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss